HUBBELL CANADA
Device Box 3 Inches Deep, Gangable, Nmd90 And Bx90, 1004LHUBAR
Image of 1004LHUBAR Device Box 3 Inches Deep, Gangable, Nmd90 And Bx90, 1004LHUBAR

Device Box 3 Inches Deep, Gangable, Nmd90 And Bx90, 1004LHUBAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 1004LHUBAR

Device Box 3 Inches Deep, Gangable, NMD90 and BX90.

Boîte pour appareils de 3 pouces de profondeur, groupable, NMD90 et BX90

With a volume of 15 cu.in., this Hubbell® Gangable Device Box provides more space and allows extra room for larger devices. Some ideal installations are Thermostats, GFCI's, Occupancy Sensors and Dimmers.

Général

Application

These 3'' deep device boxes provide more cubic capacity and are ideal for larger appliances such as GFCI's, dimmers and thermostats or when extra cubic capacity is needed.

Câbles d'extrémités

4

Catalog Number

1004LHUBAR

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Système de câblage

Non-Metallic Sheathed (NMD)/ Armoured Cable (AC) 14/2 8/3

Type

Switch Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463020678

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

0.51 lb

Profondeur actuelle

3 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Universal Cable Clamps

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1800

Quantité dans l'emballage

50