HUBBELL CANADA
Direct Burial UNITAP™, 350 Kcmil -12 AWG Str., 2.61 in L, Conçu spécifiquement pour les applications d'enfouissement direct., BIBS3502DB
Image of BIBS3502DB Direct Burial UNITAP™, 350 Kcmil -12 AWG Str., 2.61 in L, Conçu spécifiquement pour les applications d'enfouissement direct., BIBS3502DB

Direct Burial UNITAP™, 350 Kcmil -12 AWG Str., 2.61 in L, Conçu spécifiquement pour les applications d'enfouissement direct., BIBS3502DB

Marque: Burndy

No de catalogue: BIBS3502DB

Unitap pour enfouissement direct, 350 Kcmil -12 AWG Str., 2.61 in L, Conçu spécifiquement pour les applications d'enfouissement direct.

  • Double évaluation pour les conducteurs en aluminium ou en cuivre
  • Connecteur fabriqué en alliage d'aluminium 6061-T6 pour plus de conductivité et de résistance
  • Le connecteur est encapsulé dans du PVC transparent évalué à 240 volts par mil
  • Le couvercle transparent permet une inspection visuelle des conducteurs pendant l'installation
  • Entièrement testé selon ANSI C119.4 pour les connecteurs de classe « A »

Général

Application

For Outside Direct Burial

Catalog Number

BIBS3502DB

Couple de serrage recommandé en lb-pi

450 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

UNITAP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

UNITAP™

Nombre de ports

2

Plaqué

N

Températures nominales

194

Type

BIBS, Multi-Port - Direct Burial

Type de connecteur

Multi Tap

Type de placage

Unplated

UPC

781810523582

UPC 14 Digit GTIN

00781810523582

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

62.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.46 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

66 mm

Dimension - Largeur (pouces)

4.06 in

Dimension - Largeur en millimètres

103 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1.125

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.61 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

12 AWG - 350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG - 350 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

12 AWG-350 KCMIL

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

450 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Nombre de ports

2

Type de connecteur

Multi Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

768

Quantité dans l'emballage

12