HUBBELL CANADA
DISCONTINUED - Connecteurs de bus en cuivre, deux tubes CU de 1/4 IN à 1 IN, deux câbles CU de 4/0 STR. à 1250 kcmil CU, U2HR153
Image of U2HR153 DISCONTINUED - Connecteurs de bus en cuivre, deux tubes CU de 1/4 IN à 1 IN, deux câbles CU de 4/0 STR. à 1250 kcmil CU, U2HR153
Discontinué

DISCONTINUED - Connecteurs de bus en cuivre, deux tubes CU de 1/4 IN à 1 IN, deux câbles CU de 4/0 STR. à 1250 kcmil CU, U2HR153

Marque: Burndy

No de catalogue: U2HR153

DISCONTINUED - Connecteurs de bus en cuivre, deux tubes CU de 1/4 IN à 1 IN, deux câbles CU de 4/0 STR. à 1250 kcmil CU.

Général

Application

Substation

Catalog Number

U2HR153

Installation avec une seule clé

Y

Matériau

Copper Alloy, Cast

Matériel - quincaillerie

Silicon Bronze

Quincaillerie de montage

1/2-13 x 1" GS

Type

Cable or Tube to Insulator Bus Supports

Type de quincaillerie

Cap mounting kit (w/o nuts)

Type de raccord

Rigid Conduit

UPC

781810168868

UPC 14 Digit GTIN

00781810168868

Dimensions

Diamètre du cercle de boulonnage

3 in

Dimension - G en pouces

2.00 in

Dimension - Hauteur en millimètres

88.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.50 in

Dimension - Largeur (pouces)

4.75 in

Dimension - Largeur en millimètres

121 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Base to Tube or Cable

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG-1250 kcmil

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

1/4 IPS-1 IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

1/4 IPS IPS;3/8 IPS IPS;1/2 IPS IPS;3/4 IPS IPS;1 IPS IPS

Espacement des conducteurs

2 in

Nombre de conducteurs

2

Certifications et conformité

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

EX