Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL332B4W
Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».
Catalog Number
HBL332B4W
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Performance
Série
Advantage® Series
Spécifications
Type
IP69k NEMA 4X
Type
Watertight Mating Inlet
UPC
783585365985
Courant nominal
32 A
Courant nominal
32 A
Description de la tension nominale
100-130 VAC
Tension nominale
100-130 VAC
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Performance