Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RCD303W
Produit standard
Action
Snap Switch
Actionneur
Rocker
Application
Résidentiel
Catalog Number
RCD303W
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Configuration des contacts
Two Position
Couleur
Blanc
Cycles de fonctionnement
30,000 Minimum
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
vis de fixation
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Max Continuous- 60 Degrees C, Minimum- -20 Without Impact
Type d'article
Interrupteur Décorateur Dispositifs combinés
UPC
883778110276
Taille de l'afficheur
Standard Size
Capacité des contacts
15A
Connectivité
Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
120/277V AC kV
Puissance en Watts
4155
Tension nominale
120/277V AC kV
Nombre de pôles
2) Three Way
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Action
Snap Switch
Actionneur
Rocker
Cycles de fonctionnement
30,000 Minimum
Performance
Température fonctionnement
Max Continuous- 60 Degrees C, Minimum- -20 Without Impact
Nombre d'unités sur la palette
7200
Quantité dans l'emballage
10