HUBBELL CANADA
Dispositif de combinaison Décorateur, trois bascules à trois voies 15A, RCD111W
Image of RCD111W Dispositif de combinaison Décorateur, trois bascules à trois voies 15A, RCD111W

Dispositif de combinaison Décorateur, trois bascules à trois voies 15A, RCD111W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RCD111W

Dispositifs de combinaison, qualité résidentielle, série Décorateur, trois bascules à trois voies, 15A 120V CA, câblage latéral.

  • Smooth, quiet rocker
  • Low profile, less than 1 inch deep
  • Self-grounding feature is standard
  • Bascule lisse et silencieuse 
  • profil bas, moins de 1 pouce de profondeur 
  • fonction de mise à la terre automatique standard

Produit standard

Général

Action

Snap Switch

Actionneur

Rocker

Application

Résidentiel

Catalog Number

RCD111W

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Configuration des contacts

Two Position

Couleur

Blanc

Cycles de fonctionnement

30,000 Minimum

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

vis de fixation

Performance

  • Electrical - Dielectric voltage - Withstands 1,500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Endurance - 30,000 cycles minimum
  • Electrical - Max. working voltage - 120V
  • Electrical - Overload - 1.5 times rating
  • Environmental - Flammability - UL V0
  • Environmental - Operating temperatures - Maximum continuous 60°C
  • minimum -20°C (without impact)
  • Mechanical - Terminal accommodation - Back and side wire: #14 AWG min. - #12 AWG max. solid and stranded copper wire only
  • push wire: #14 AWG solid copper wire only

Spécifications

  • Base and body - PVC
  • Mounting strap - Galvanized steel
  • Rocker - Polycarbonate
  • Terminal screws - Steel
  • Terminals - Brass

Température fonctionnement

Max Continuous- 60 Degrees C, Minimum- -20 Without Impact

Type d'article

Interrupteur Décorateur Dispositifs combinés

UPC

883778110443

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Size

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

15A

Connectivité

Side Wired

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

120/277V AC kV

Puissance en Watts

4155

Tension nominale

120/277V AC kV

Lié au conducteur

Nombre de pôles

3) Single Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed E3896

Liée à l'opération

Action

Snap Switch

Actionneur

Rocker

Cycles de fonctionnement

30,000 Minimum

Performance

  • Electrical - Dielectric voltage - Withstands 1,500V AC minimum for 1 minute
  • Electrical - Endurance - 30,000 cycles minimum
  • Electrical - Max. working voltage - 120V
  • Electrical - Overload - 1.5 times rating
  • Environmental - Flammability - UL V0
  • Environmental - Operating temperatures - Maximum continuous 60°C
  • minimum -20°C (without impact)
  • Mechanical - Terminal accommodation - Back and side wire: #14 AWG min. - #12 AWG max. solid and stranded copper wire only
  • push wire: #14 AWG solid copper wire only

Température fonctionnement

Max Continuous- 60 Degrees C, Minimum- -20 Without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6750

Quantité dans l'emballage

10