Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RC101I
Produit standard
Action
Snap Switch
Actionneur
Toggle
Application
Résidentiel
Catalog Number
RC101I
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Configuration des contacts
Two Position
Couleur
Ivoire
Cycles de fonctionnement
30,000 Minimum
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Performance
Environmental - Operating temperature - -20°C to 60°C
Température fonctionnement
Max Continuous- 60 Degrees C, Minimum- -20 Without Impact
Type d'article
Dispositifs combinés d'interrupteurs traditionnels
UPC
883778109782
Poids
0.073 lb
Taille de l'afficheur
Standard Size
Capacité des contacts
15A
Connectivité
Side Wired
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
120 VAC
Puissance en Watts
1800 W
Tension nominale
120 VAC
Nombre de pôles
2) Single Pole
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Action
Snap Switch
Actionneur
Toggle
Cycles de fonctionnement
30,000 Minimum
Performance
Environmental - Operating temperature - -20°C to 60°C
Température fonctionnement
Max Continuous- 60 Degrees C, Minimum- -20 Without Impact
Nombre d'unités sur la palette
6750
Quantité dans l'emballage
10