HUBBELL CANADA
Image of HLD2 Dispositif de verrouillage PLUGOUT® pour fiche 30/50/60A, HLD2

Dispositif de verrouillage PLUGOUT® pour fiche 30/50/60A, HLD2

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HLD2

Dispositif de verrouillage PLUGOUT® pour fiche 30/50/60A.

  • Logement en polypropylène stabilisé aux UV
  • Longueur maximale de la fiche : 257,8 mm (10,15")
  • Diamètre minimal de la fiche : 48,3 mm (1,90")
  • Diamètre maximal de la fiche : 114,3 mm (4,50")
  • Jaune haute visibilité.

Produit standard

Général

Application

Grande taille

Catalog Number

HLD2

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Yes

Légende

Instructions Molded Into Product

Matériau

Polypropylène

Performance

  • Environmental - Operating Temperature - Maximum continuous 140°F (60°C)
  • minimum continuous -20°F (-29°C)
  • Amperage - 15A
  • Enviornmental - Optional storage position - Stores on cable when not in use
  • Mechanical - Product Identification - Permanently molded into housing

Série

Accessory

Spécifications

  • Color - High visibility yellow
  • Housing - UV stabilized polypropylene
  • Plug Diameter - 1.90" (48.3) min,4.50" (114.3)max
  • Plug Length - 10.15" (257.8) max

Température fonctionnement

Maximum continuous 60°C and minimum continuous -29 °C

Type

For 30, 50 and 60A Devices

Type d'article

Accessoires PLUGOUT® Dispositifs de verrouillage

Type de la prise ou fiche

Tous les fiches et connecteurs standard

Type de verrouillage

Accepts up to 4 Padlocks (not supplied)

UPC

783585001869

Dimensions

Dimensions

12.5 po x 6.31 po x 5.00 po

Dimensions de la prise ou fiche

Min: 1.90" (48.3), Max: 4.50" (69.8) in

Hauteur

5 in

Largeur

6.31 in

Longueur

12.5 in

Poids

1.3 lb

Taille de l'afficheur

Large Size

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Operating Temperature - Maximum continuous 140°F (60°C)
  • minimum continuous -20°F (-29°C)
  • Amperage - 15A
  • Enviornmental - Optional storage position - Stores on cable when not in use
  • Mechanical - Product Identification - Permanently molded into housing

Température fonctionnement

Maximum continuous 60°C and minimum continuous -29 °C

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

125

Quantité dans l'emballage

5