Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: FT202W
FloorTrak® est une couverture flexible et non métallique pour les câbles qui passent sur le sol lorsque les cordons et câbles portables ne peuvent pas être dissimulés ou acheminés loin des circuits de circulation. FloorTrak protège, organise et réduit les risques de trébuchement. Quatre tailles différentes lui permettent de gérer des câbles jusqu'à 1,25 pouces (31,8 mm) de diamètre. FT2, FT3 et FT4 sont disponibles en cinq couleurs de PVC pour se fondre dans les différents décors. FT10 est disponible uniquement en noir et jaune. Le F10 Heavy Duty FloorTrak est idéal pour les applications telles que les zones de travail industrielles, les usines de transformation des aliments et les zones abusives où la gestion des câbles est nécessaire.
Produit standard
Application
Metallic
Catalog Number
FT202W
Construction
Cast
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Screws
Nombre de prises de sortie
Accepts 1-Device
Ouvertures défonçables
3/4" NPT Hub
Spécifications
Accessory Item - Cast Aluminum Back Box
Type
For 20 And 30A Watertight Safety Shroud Receptacles And Inlets
Type
Back Box
Type d'article
Mounting Box
UPC
783585750248
Dimensions
7.14 po x 3.06 po x 4.5 po
Hauteur
4.5 in
Largeur
3.06 in
Longueur
7.14 in
Poids
2.45 lb
Taille de l'afficheur
For 16, 20, 30 and 32 Amp Devices
Entrée de câble
Through Hub
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Plage de température
Limited By Device
Nombre de prises de sortie
Accepts 1-Device
Ouvertures défonçables
3/4" NPT Hub
Nombre d'unités sur la palette
186
Quantité dans l'emballage
1