HUBBELL CANADA
Dispositifs à broche et manchon CEI, femelle, corps de connecteur, 20A 250V, bornes à vis, étanches à l'eau., HBL320C6W
Image of HBL320C6W Dispositifs à broche et manchon CEI, femelle, corps de connecteur, 20A 250V, bornes à vis, étanches à l'eau., HBL320C6W

Dispositifs à broche et manchon CEI, femelle, corps de connecteur, 20A 250V, bornes à vis, étanches à l'eau., HBL320C6W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL320C6W

Dispositifs à broche et manchon CEI à usage intensif, de qualité industrielle, femelle, corps de connecteur, 20A 250V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, vis terminales, étanches.

Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».

  • Logement non-métallique isolé
  • Code de couleur des logements par tension pour une identification facile
  • Couvercle à joint résistant à la corrosion et à fermeture automatique.

Étanchéité

Général

Application

Connexions à haute intensité

Catalog Number

HBL320C6W

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No.182.1 /UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Série

HBL Heavy Duty

Spécifications

  • Cord Clamps - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Covers - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Gaskets - Solid Neoprene
  • Glands - Solid Neoprene
  • Housing - Zytel® ST801 Nylon

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Standard Service

Type

Corps du connecteur étanche à l'eau

Type d'article

Standard

UPC

783585403335

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

250 VAC

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

3-Wire Grounding

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de conducteurs

#14 AWG to #10 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Listed, File E146033

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No.182.1 /UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

320

Quantité dans l'emballage

10