HUBBELL CANADA
Dispositifs à broche et manchon CEI, femelle, prise verrouillée mécaniquement, 30A 600V, borne à vis, étanche à l'eau, HBL430MIS2W
Image of HBL430MIS2W Dispositifs à broche et manchon CEI, femelle, prise verrouillée mécaniquement, 30A 600V, borne à vis, étanche à l'eau, HBL430MIS2W

Dispositifs à broche et manchon CEI, femelle, prise verrouillée mécaniquement, 30A 600V, borne à vis, étanche à l'eau, HBL430MIS2W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL430MIS2W

Dispositifs CEI à broche et manchon, qualité industrielle, femelle, prise verrouillée mécaniquement, 30A 600V CA, 3-pôles 4-fils de terre, vis de borne, étanche.

Verrouillages mécaniques Insulgrip® de style II - Les verrouillages mécaniques à broche et à manchon Hubbell Circuit-Lock® sont une conception révolutionnaire qui intègre un sectionneur et une prise à broche et à manchon dans une unité compacte non métallique. Ces dispositifs offrent une sécurité maximale en empêchant les utilisateurs d'accoupler ou de couper un circuit sous charge : le mécanisme de verrouillage de Hubbell détecte la présence d'une fiche et empêche son retrait lorsque l'interrupteur est en position « ON ». Il est doté d'une poignée rouge haute visibilité qui peut être verrouillée pour répondre aux réglementations de verrouillage/étiquetage de l'OSHA, et la porte du boîtier peut être verrouillée pour empêcher tout accès non autorisé. Le boîtier PBT de type 4X robuste et résistant à la corrosion est doté de pieds de montage réglables pour une installation flexible, tandis que le couvercle à ressort de la prise avec joint est étanche à la poussière et fournit un joint étanche lorsqu'il est tourné et verrouillé. Le mécanisme breveté Plug-Check™ détecte la présence de la fiche. Il fonctionne comme un embrayage pour engager la poignée avec l'interrupteur et capture la fiche. Cette action empêche le retrait de la fiche jusqu'à ce que l'interrupteur soit éteint.

  • Couvercle de prise à ressort avec joint
  • Porte amovible pour faciliter le câblage et l'installation
  • Poignée rouge à haute visibilité pouvant être verrouillée en position OFF

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

HBL430MIS2W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current and voltage
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000VAC Min.
  • Electrical - Max. Working Voltage - 250VDC/600VAC
  • Electrical - Operations - Mechanical 10,000 cycles minimum
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V-0 Classification
  • Environmental - Ingress Protection - IP66 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous +60°C
  • Min. Continuous -40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL 746C
  • Mechanical - Mounting - External adjustable feet
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are part of the external label and molded into the receptacle housing
  • Mechanical - Terminal Identification - In accordance with UL, CSA and international conventions

Série

Unfused

Spécifications

  • Base,Door and Handle - Valox®
  • Enclosure Gasket - Neoprene
  • Enclosure Screws - Stainless Steel
  • Ground Plate - Galvanized Steel
  • Hinge Pin - Nickel-Plated Brass
  • Shaft - Brass

Type

Style 2;Insulgrip

Type

Mechanical Interlock

Type d'article

Fused Mechanically Interlocked Single

UPC

783585514871

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

600V AC/250V DC

Phase

Single/Three

Puissance en Watts

18000

Tension nominale

600 VAC/250 VDC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed for US and Canada

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current and voltage
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000VAC Min.
  • Electrical - Max. Working Voltage - 250VDC/600VAC
  • Electrical - Operations - Mechanical 10,000 cycles minimum
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V-0 Classification
  • Environmental - Ingress Protection - IP66 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous +60°C
  • Min. Continuous -40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL 746C
  • Mechanical - Mounting - External adjustable feet
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are part of the external label and molded into the receptacle housing
  • Mechanical - Terminal Identification - In accordance with UL, CSA and international conventions