HUBBELL CANADA
Dispositifs à broche et manchon CEI, femelle, prise verrouillée mécaniquement, 60A 125/250V, borne à vis, orange, HBL460MI12W
Image of HBL460MI12W Dispositifs à broche et manchon CEI, femelle, prise verrouillée mécaniquement, 60A 125/250V, borne à vis, orange, HBL460MI12W

Dispositifs à broche et manchon CEI, femelle, prise verrouillée mécaniquement, 60A 125/250V, borne à vis, orange, HBL460MI12W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL460MI12W

Dispositifs CEI à broche et manchon, qualité industrielle, femelle, prise verrouillée mécaniquement, 60A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, vis de borne orange.

Verrouillages mécaniques à broches et manchons Circuit-Lock® sans fusibles - Le Code national de l'électricité (NEC®) exige un moyen de déconnexion séparé à portée de vue de toutes les charges du moteur. Le NEC exige que les moyens de déconnexion d'un circuit moteur soient répertoriés comme « Convient comme sectionneur de moteur » si le moteur a une puissance nominale supérieure à 2 HP. Le verrouillage révolutionnaire Circuit-Lock de Hubbell intègre le sectionneur et la prise dans une unité compacte, non métallique et économique. Le retrait de la fiche et son verrouillage fournissent un moyen visuel de vérifier que l'équipement a été débranché. Tous les verrouillages mécaniques Circuit-Lock peuvent être verrouillés comme méthode de conformité à la réglementation OSHA Lockout/Tagout. L'interrupteur ne peut pas être allumé tant que la fiche n'est pas complètement engagée, et la fiche ne peut pas être retirée tant que l'interrupteur n'est pas éteint. En même temps, cela élimine la possibilité d'établir ou de couper le circuit sous charge ou d'établir une connexion occasionnelle ou « paresseuse ». Le boîtier non métallique peut être connecté au conduit métallique et ne pas interférer avec la continuité de la terre. De plus, ces unités de puissance nominale sont durables, étanches et faciles à installer. Et ils sont compatibles avec les fiches IEC 60309-2. Ces unités Circuit-Lock sont disponibles en modèles 20, 30, 60 et 100 A, et en configurations à 3, 4 et 5 fils conçues selon les normes CEI 60309-1 et 60309-2. Les verrouillages mécaniques Circuit-Lock de Hubbell sont également disponibles en versions « Service inversé ». Ces unités intègrent le sectionneur et la prise de service inverse (entrée) dans une unité compacte, non métallique et économique. Ces unités sont disponibles en modèles 30, 60 et 100 A, configurations 4 fils.

  • Grands engrenages enfermés dans un boîtier
  • Poignée verrouillable pour répondre aux réglementations OSHA Lockout/Tagout
  • Prise CEI broche et manchon pré-câblée

Watertight

Général

Application

High Ampacity Watertight Connections

Catalog Number

HBL460MI12W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current and voltage
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC Min
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V-0 Classification
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Outdoor - 4X (Watertight, Washdown)
  • Indoor - 12 (Dust-tight, Falling Dirt and Noncorrosive Liquids).
  • Environmental - Operating Temperature - Max. Continuous +75°C
  • Min. Continuous -40°C
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL 746C
  • Mechanical - Mounting - External adjustable feet
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are part of the external label and molded into the receptacle mount
  • Mechanical - Terminal Identification - In accordance with UL, CSA and international conventions

Série

Non-Fused

Spécifications

  • Base - Valox®
  • Conduit Hub - Zinc
  • Enclosure Gasket - Neoprene
  • Face - Valox®
  • Shaft Seal - Neoprene

Type

Standard Service

Type

Mechanical Interlock

Type d'article

Mechanically Interlocked Single

UPC

783585514819

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Description de la tension nominale

120/240 VAC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

15000

Tension nominale

120/240 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#8 AWG to #2 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current and voltage
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC Min
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V-0 Classification
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Outdoor - 4X (Watertight, Washdown)
  • Indoor - 12 (Dust-tight, Falling Dirt and Noncorrosive Liquids).
  • Environmental - Operating Temperature - Max. Continuous +75°C
  • Min. Continuous -40°C
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL 746C
  • Mechanical - Mounting - External adjustable feet
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are part of the external label and molded into the receptacle mount
  • Mechanical - Terminal Identification - In accordance with UL, CSA and international conventions

Logistique

Quantité dans l'emballage

1