HUBBELL CANADA
Dispositifs à broche et manchon CEI, prise femelle, 100A triphasé delta 480V, borne à vis, rouge, étanche, HBL4100R7W
Image of HBL4100R7W Dispositifs à broche et manchon CEI, prise femelle, 100A triphasé delta 480V, borne à vis, rouge, étanche, HBL4100R7W

Dispositifs à broche et manchon CEI, prise femelle, 100A triphasé delta 480V, borne à vis, rouge, étanche, HBL4100R7W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4100R7W

Dispositifs CEI à broche et manchon, qualité industrielle, prise femelle, 100A triphasé Delta 480V CA, 3-pôles 4-fils terre, vis de borne, rouge, étanche.

Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».

  • Couvercle à joint d'étanchéité à fermeture automatique
  • Boîtiers à code couleur pour une identification facile
  • Boîtier non-métallique isolé très résistant

Watertight

Général

Application

High Ampacity Watertight Connections

Catalog Number

HBL4100R7W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Série

HBL Heavy Duty

Spécifications

  • Cover - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Cover Screw - Nickel-plated brass
  • Gaskets - Solid Neoprene
  • Housing - Zytel® 101 Nylon
  • Mounting Flange - Zytel® 101 Nylon

Type

Standard Service

Type

Watertight Receptacle

Type d'article

Single Flanged

UPC

783585404103

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Description de la tension nominale

3 Phase 480 VAC

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

48000

Tension nominale

3 Phase 480 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#3 AWG to #1/0 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

Listed To Standard UL1682

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

252

Quantité dans l'emballage

6