HUBBELL CANADA
Dispositifs à broche et manchon, commutés, CEI 309, prise, 30A 480V, NEMA 4X/IP67, étanche à l'eau, HBLS430R7W
Image of HBLS430R7W Dispositifs à broche et manchon, commutés, CEI 309, prise, 30A 480V, NEMA 4X/IP67, étanche à l'eau, HBLS430R7W

Dispositifs à broche et manchon, commutés, CEI 309, prise, 30A 480V, NEMA 4X/IP67, étanche à l'eau, HBLS430R7W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLS430R7W

Dispositifs à broche et manchon à usage intensif, commutés, CEI 309, prise, 30A 480V, 3-pôles, 4-fils, mise à la terre, NEMA 4X/IP67, étanches.

Les appareils à broche et à manchon de la série Advantage™ - Dispositif de câblage Hubbell-Kellems Les dispositifs à broche et à manchon de la série Advantage™ sont des appareils compatibles CEI 60309-2 qui sont approuvés comme moyen de déconnexion pour les circuits de moteur et de dérivation. De conception compacte, cet appareil est de taille similaire aux appareils standard CEI 60309-2. Le boîtier robuste et durable, le boîtier PBT stabilisé aux UV, résistant aux chocs et à la corrosion, est conçu pour résister aux environnements industriels difficiles. Le matériel en acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements humides et difficiles. Les prises se montent sur les boîtiers arrière à broches et manchons Hubbell IEC standard. La série Advantage™ est dotée d'un indice environnemental certifié UL IP69k et 4X,12, de deux LED d'indication de puissance, d'un engagement continu au sol, de marquages ​​laser sans étiquette et d'une conception compacte et ergonomique. Les connexions Pin and Sleeve de Hubbell ont toujours été sûres – cela n’a pas changé. La série Advantage™ a tout simplement plus… d'avantages.

  • S'adapte à la base installée existante des dispositifs à broche et manchon CEI 60309-2
  • Approuvé comme moyen de débranchement pour les circuits de moteur et les circuits de dérivation
  • Indices environnementaux UL Type 4X, 12 et IP69k
  • PBT résistant aux chocs et à la corrosion qui est codé par couleur en fonction de la tension
  • Témoins LED d'indication de la terre et de l'alimentation non commutés

Général

Catalog Number

HBLS430R7W

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Advantage® Series

Type

IP69k NEMA 4X

Type

prise

UPC

783585550480

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

3 Phase 480 VAC

Tension nominale

3 Phase 480 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

300

Quantité dans l'emballage

10