HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 120KA, Delta 600V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, avec déconnexion, HBL11P160DB
Image of HBL11P160DB Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 120KA, Delta 600V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, avec déconnexion, HBL11P160DB
Discontinué

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 120KA, Delta 600V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, avec déconnexion, HBL11P160DB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL11P160DB

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête 120KA, Delta 600V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, avec déconnexion.

  • Amélioration des performances grâce à l'utilisation d'une barre omnibus à faible impédance
  • Modules de protection contre les surtensions remplaçables
  • Compteur de surtensions inclus dans toutes les unités
  • Boîtier NEMA 1
  • Indicateur d'état d'alarme sonore et LED

Général

Catalog Number

HBL11P160DB

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

160kA

UPC

783585570372

Caractéristiques électriques

Tension nominale

Delta 600 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer