HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, 120/208V CA, fil 4-fils 5-fils avec terre, HBL4P160B
Image of HBL4P160B Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, 120/208V CA, fil 4-fils 5-fils avec terre, HBL4P160B
Discontinué

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, 120/208V CA, fil 4-fils 5-fils avec terre, HBL4P160B

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4P160B

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, 120/208V CA, fil 4-fils 5-fils avec terre.

Protection des panneaux de service/dérivation 320 kA et 160 kA - La gamme de produits d'entrée de service SpikeShield® comprend une gamme de panneaux avec des modules remplaçables. Cette série présente des performances améliorées grâce à l'utilisation d'une conception de barre omnibus à faible impédance et de modules boulonnés facilement remplaçables. Ils intègrent une conception modulaire (modules de protection contre les surtensions remplaçables) et disposent des dernières approbations et évaluations de sécurité de l'industrie. Y compris UL1449 4e édition.

  • Amélioration des performances grâce à l'utilisation d'une barre omnibus à faible impédance
  • Modules de protection contre les surtensions remplaçables
  • Compteur de surtensions inclus dans toutes les unités
  • Boîtier NEMA 1
  • Indicateur d'état d'alarme sonore et LED

Général

Catalog Number

HBL4P160B

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

160kA

UPC

783585570099

Caractéristiques électriques

Tension nominale

Wye 120/208 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer