HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, 120/240V CA, High Leg Delta, 3-pôles 4-fils, mise à la terre, avec déconnexion., HBL6P160DB
Image of HBL6P160DB Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, 120/240V CA, High Leg Delta, 3-pôles 4-fils, mise à la terre, avec déconnexion., HBL6P160DB
Discontinué

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, 120/240V CA, High Leg Delta, 3-pôles 4-fils, mise à la terre, avec déconnexion., HBL6P160DB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6P160DB

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, 120/240V CA, High Leg Delta, 3-pôles 4-fils, mise à la terre, avec déconnexion.

  • Amélioration des performances grâce à l'utilisation d'une barre omnibus à faible impédance
  • Modules de protection contre les surtensions remplaçables
  • Compteur de surtensions inclus dans toutes les unités
  • Boîtier NEMA 1
  • Indicateur d'état d'alarme sonore et LED

Général

Catalog Number

HBL6P160DB

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

160kA

UPC

783585570198

Caractéristiques électriques

Tension nominale

  • Delta Split Phase 240 VAC
  • Delta Split Phase 120 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer