HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, Delta 240V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, HBL5P160B
Image of HBL5P160B Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, Delta 240V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, HBL5P160B
Discontinué

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, Delta 240V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, HBL5P160B

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5P160B

Dispositifs de protection contre les surtensions, panneau, capacité de crête de 160KA, Delta 240V CA, 3-pôles 4-fils avec terre.

  • Amélioration des performances grâce à l'utilisation d'une barre omnibus à faible impédance
  • Modules de protection contre les surtensions remplaçables
  • Compteur de surtensions inclus dans toutes les unités
  • Boîtier NEMA 1
  • Indicateur d'état d'alarme sonore et LED

Général

Catalog Number

HBL5P160B

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

160kA

UPC

783585570112

Caractéristiques électriques

Tension nominale

Delta 240 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer