Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFRTR15
Catalog Number
GFRTR15
Couleur
Brown
Indicateur EU RoHs
Série
Heavy Duty
Spécifications
Type
Standard
Type
Tamper-Resistant
UPC
883778999574
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Classe NEMA nominale
5-15R
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
Meets All NEC® Requirements
Quantité dans l'emballage
10