HUBBELL CANADA
Dispositifs de protection de l'alimentation, prise, autotest, DDFT, qualité commerciale, 15A 125V, mise à la terre 2 pôles 3 fils, 5- 15R, marron, GFTWRST15
Image of GFTWRST15 Dispositifs de protection de l'alimentation, prise, autotest, DDFT, qualité commerciale, 15A 125V, mise à la terre 2 pôles 3 fils, 5- 15R, marron, GFTWRST15
Discontinué

Dispositifs de protection de l'alimentation, prise, autotest, DDFT, qualité commerciale, 15A 125V, mise à la terre 2 pôles 3 fils, 5- 15R, marron, GFTWRST15

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFTWRST15

Dispositifs de protection du courant, prise, auto-test, DDFT, qualité commerciale, 15A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5- 15R, Brun.

Général

Catalog Number

GFTWRST15

Couleur

Brun

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - Nylon
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Zinc plated steel
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Inviolable, résistant aux intempéries

UPC

883778122606

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2400

Quantité dans l'emballage

10