HUBBELL CANADA
Image of 70204ANA Dispositifs de verrouillage, Accessoires, Adaptateur d'angle pour fiches et connecteurs, pour 20A et 30A noir et blanc, 70204ANA

Dispositifs de verrouillage, Accessoires, Adaptateur d'angle pour fiches et connecteurs, pour 20A et 30A noir et blanc, 70204ANA

Marque: Bryant

No de catalogue: 70204ANA

Dispositifs de verrouillage, Accessoires, Adaptateur d'angle pour fiches et connecteurs, pour 20A et 30A noir et blanc.

  • Adaptateur d'angle pour fiches et connecteurs
  • pour 20 A et 30 A, noir et blanc

Standard Product

Général

Catalog Number

70204ANA

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Type

Angle Plug Adapter

Type d'article

UPC

781786690851

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2520

Quantité dans l'emballage

20