HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Bryant coupure de courant, Industrial, Receptacle, 20A 125V/10A 250V CC 480V CA, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, noir, 23000G
Image of 23000G Dispositifs de verrouillage, Bryant coupure de courant, Industrial, Receptacle, 20A 125V/10A 250V CC 480V CA, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, noir, 23000G

Dispositifs de verrouillage, Bryant coupure de courant, Industrial, Receptacle, 20A 125V/10A 250V CC 480V CA, 2-pôles 3-fils avec mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, noir, 23000G

Marque: Bryant

No de catalogue: 23000G

Dispositifs de verrouillage, Bryant coupure de courant, Industrial, Receptacle, 20A 125V CA or CC/10A 250V CC 480V CA, 2-pôles 3-fils de terre, Non-NEMA, Screw Terminal, Black Phenolic, Back Wired.

  • L'obturateur de sécurité à ressort empêche la formation d'arcs électriques lors de l'accouplement ou du désaccouplement de dispositifs sous charge
  • L'obturateur de sécurité à ressort éjecte automatiquement la fiche, éliminant ainsi le taquinage des contacts
  • Les bornes à boîtier associées à des vis avec coussinets de pression assurent une résistance et une fiabilité maximales des terminaisons
  • Le logement moulé en thermodurcissable offre une résistance maximale à la chaleur.

Standard Product

Général

Application

Industrial Grade

Catalog Number

23000G

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Grounding

Type

Receptacle

Type d'article

10A/20A Flush Single Receptacle

UPC

781786618824

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.62 po x 1.47 po

Hauteur

1.47 in

Largeur

1.62 in

Longueur

3.28 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

10A/20 A

Courant nominal

10A/20 A

Description de la tension nominale

125V AC or DC/250V DC, 480V AC

Description du courant nominal

20 Amp/10 Amp

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 VAC/125 VDC/250 VDC/480 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

20