HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Bryant coupure de courant, industriel, entrée à bride, 60A 600V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, jaune, 26422
Image of 26422 Dispositifs de verrouillage, Bryant coupure de courant, industriel, entrée à bride, 60A 600V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, jaune, 26422

Dispositifs de verrouillage, Bryant coupure de courant, industriel, entrée à bride, 60A 600V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, jaune, 26422

Marque: Bryant

No de catalogue: 26422

Dispositifs de verrouillage, Bryant coupure de courant, industriel, entrée à bride, 60A 600V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, couvercle extérieur en polycarbonate jaune et prise pour cordon ajustable.

  • Les contacts mâles moulés sont résistants aux dommages et assurent une connexion positive constante
  • Le logement métallique à code couleur renforce la sécurité et la résistance aux abus
  • Les bornes à boîtier associées aux vis de fixation en acier inoxydable assurent une résistance et une fiabilité maximales de la terminaison.

Metallic Flange

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

26422

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

No

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

Grounding

Type

Flanged Inlet

Type d'article

60A Single Flanged Inlet

UPC

781786584228

Dimensions

Dimensions

4.12 po x 4.12 po x 3.95 po

Hauteur

3.95 in

Largeur

4.12 in

Longueur

4.12 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Description de la tension nominale

600V AC

Description du courant nominal

60 Amp

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum in

Tension nominale

600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

5