HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, économiques, entrée à bride, 50A 125/250, 3-pôles 4-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, noir, CS6375L
Image of CS6375L Dispositifs de verrouillage, économiques, entrée à bride, 50A 125/250, 3-pôles 4-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, noir, CS6375L

Dispositifs de verrouillage, économiques, entrée à bride, 50A 125/250, 3-pôles 4-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, noir, CS6375L

Marque: Bryant

No de catalogue: CS6375L

Dispositifs de verrouillage, économiques, entrée à bride, 50A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, noir.

  • Metallic flanged casing provides maximum strength and protection
  • Thermoset interior provides superior heat resistance
  • Le boîtier à bride métallique offre une résistance et une protection maximales 
  • l'intérieur thermodurci offre une résistance supérieure à la chaleur.

Metallic Flange

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

CS6375L

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Série

Replacement Part

Type

Heavy Duty

Type

Locking Inlet

Type d'article

50A Male Flanged Inlet

UPC

783585320717

Dimensions

Longueur

2.7 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

125/250V AC

Phase

Single Phase

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

30