Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL26422
Les appareils Hubbellock présentent un design exclusif qui ne ressemble à aucun autre dans l'industrie. La conception unique est conçue pour fournir l'appareil robuste le plus sûr, même dans certains des environnements les plus difficiles. Ces fiches et corps de connecteur Hubbellock sont construits avec un boîtier en nylon ultra résistant pour une résistance élevée aux chocs et un design intérieur unique en son genre pour une sécurité supérieure pour laquelle Hubbell est connu. Les contacts mâles sont moulés dans le nez pour résister aux dommages et éliminer complètement tout risque de déformation. De plus, la fiche ainsi que le connecteur conservent des serre-câbles mécaniques qui non seulement sécurisent le câble, mais serrent également les conducteurs afin de fournir un soulagement de traction inégalé. À l'intérieur du connecteur se trouve la conception de sécurité unique de Hubbell. Avec des terminaisons de boîte inégalées, l'intérieur du connecteur contient un obturateur de sécurité à ressort pour fournir une protection ultime contre les arcs. De plus, la résistance exceptionnelle à la chaleur et aux chocs est maintenue grâce à l'intérieur thermoplastique, contribuant à un appareil plus durable. Au total, la fonction unique des appareils Hubbellock offre des performances sûres et fiables dans les applications les plus exigeantes.
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL26422
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
No
Isolation
Insulated Body
Matériau
Steel, Zinc Plated
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Flanged Inlet
Type d'article
60A Grounding Hubbellock® Flanged Inlet
UPC
783585017617
Dimensions
3.95 po x 4.12 po x 4.12 po
Hauteur
4.12 in
Largeur
4.12 in
Longueur
3.95 in
Poids
1.8 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Description de la tension nominale
600 V
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
600 V
Calibre des fils
#8 AWG to #4 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
5