HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Industriel, Corps de connecteur femelle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15R, Borne à vis, Noir et Blanc, 4732NC
Image of 4732NC Dispositifs de verrouillage, Industriel, Corps de connecteur femelle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15R, Borne à vis, Noir et Blanc, 4732NC

Dispositifs de verrouillage, Industriel, Corps de connecteur femelle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15R, Borne à vis, Noir et Blanc, 4732NC

Marque: Bryant

No de catalogue: 4732NC

Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, L5-15R, borne à vis, noir et blanc.

  • La face et le corps comportent des clés d'alignement pour faciliter l'assemblage
  • L'ampérage, la tension et la configuration NEMA sont imprimés sur la face pour faciliter l'identification
  • Construction en nylon trempé résistant aux chocs et aux produits chimiques
  • La prise de cordon interne "auto-centrante" Triple Grippe-câble® avec conception de "dents de rayon" permet de retenir le cordon en toute sécurité.

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

4732NC

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Internal Cord Clamp

Type

Connector Body

Type d'article

15A Triple Gripper Nylon Connector

UPC

781786010055

Dimensions

Dimensions

1.53 po x 1.53 po x 2.95 po

Hauteur

2.95 in

Largeur

1.53 in

Longueur

1.53 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125 V

Description du courant nominal

15 Amp

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de conducteurs

3-Wire Grounding

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de conducteurs

#14 AWG to #12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5400

Quantité dans l'emballage

10