HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, industriel, corps de connecteur femelle, 20A 250V, 2-pôles 2-fils sans terre, L2-20R, borne à vis, gris, 7102N
Image of 7102N Dispositifs de verrouillage, industriel, corps de connecteur femelle, 20A 250V, 2-pôles 2-fils sans terre, L2-20R, borne à vis, gris, 7102N

Dispositifs de verrouillage, industriel, corps de connecteur femelle, 20A 250V, 2-pôles 2-fils sans terre, L2-20R, borne à vis, gris, 7102N

Marque: Bryant

No de catalogue: 7102N

Dispositifs de verrouillage, industriels, fiche, 20A 250V, 2-pôles 2-fils sans mise à la terre, L2-20, borne à vis, noir/blanc polarisé nylon, avec poignée de câble non métallique.

  • Fiche
  • 20 A, 250 V
  • 2 pôles, 2 fils, sans mise à la terre
  • L2-20
  • Borne à vis

Polarized

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

7102N

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Two-Piece Cord Clamp

Type

Plugs

Type d'article

20A Plug

UPC

781786715509

Dimensions

Dimensions

1.53 po x 1.53 po x 1.97 po

Hauteur

1.97 in

Largeur

1.53 in

Longueur

1.53 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

250 V

Description du courant nominal

20 Amp

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

2-Pole Non-Grounding

Nombre de fils

2-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Plage de conducteurs

#14 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L2-20P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Quantité dans l'emballage

10