Marque: Bryant
No de catalogue: 4721NP
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
4721NP
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Type
Internal Cord Clamp
Type
Plugs
Type d'article
15A Triple Gripper Nylon Plug
UPC
781786010000
Dimensions
1.53 po x 1.53 po x 2.18 po
Hauteur
2.18 in
Largeur
1.53 in
Longueur
1.53 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Description du courant nominal
15 Amp
Phase
Single Phase
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
L5-15P
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
4500
Quantité dans l'emballage
10