HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 50A 250V CC/600V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, 3765
Image of 3765 Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 50A 250V CC/600V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, 3765
Image of 3765 Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 50A 250V CC/600V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, 3765
Image of 3765 Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 50A 250V CC/600V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, 3765
Image of 3765 Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 50A 250V CC/600V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, 3765
+2
Image of 3765 Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 50A 250V CC/600V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, 3765

Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 50A 250V CC/600V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, 3765

Marque: Bryant

No de catalogue: 3765

Dispositifs de verrouillage, industriel, fiche mâle, 50A 250V CC/600V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, usage intensif Noir.

  • Mâle
  • 50 A 250 V CC/600 V CA
  • Mise à la terre à 3 pôles, 4 fils
  • Non NEMA
  • Borne à vis

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

3765

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Type

Extra Heavy Duty

Type

Plugs

Type d'article

50A Male Plug-For Replacement Use

UPC

781786652606

Dimensions

Dimensions

5.38 po x 2.56 po x 2.56 po

Hauteur

2.56 in

Largeur

2.56 in

Longueur

5.38 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

250 VDC/600 VAC

Description du courant nominal

50 Amp

Phase

Multi Phase

Tension nominale

250 VDC/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Quantité dans l'emballage

10