HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Industriel, Prise affleurante, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, Borne à vis, Noir, 3330
Image of 3330 Dispositifs de verrouillage, Industriel, Prise affleurante, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, Borne à vis, Noir, 3330

Dispositifs de verrouillage, Industriel, Prise affleurante, 30A 250V, 2-pôles 3-fils avec terre, non-NEMA, Borne à vis, Noir, 3330

Marque: Bryant

No de catalogue: 3330

Dispositifs de verrouillage, industriels, prise affleurante, 30A 250V, 3-pôles 3-fils sans terre, non-NEMA, borne vis, noir.

  • Les bornes de câblage arrière et latéral acceptent les conducteurs massifs ou multibrins de calibre 14 à 8 AWG
  • Les bandes de montage à usage intensif sont nickelées pour résister à la corrosion, la conception à grande largeur assure un assemblage sûr
  • L'indice NEMA et la configuration sont moulés sur la face pour une identification facile
  • La conception des contacts en alliage de cuivre monobloc et sans rivets réduit l'accumulation de chaleur et assure une rétention sûre de la lame.

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

3330

Conditions environnementales

Indoor Only

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Plug-In

Type

Single Receptacle

Type

Receptacle

Type d'article

30A Single Nylon Receptacle

UPC

781786619685

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.71 po x 1.20 po

Hauteur

1.2 in

Largeur

1.71 in

Longueur

3.28 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

125/250V AC

Description du courant nominal

30 Amp

Phase

Multi Phase

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Indoor Only

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

10