Marque: Bryant
No de catalogue: 3430BRY
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade
Catalog Number
3430BRY
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Single Receptacle
Type
Receptacle
Type d'article
30A Single Nylon Receptacle
UPC
781786619906
Dimensions
3.28 po x 1.70 po x 1.24 po
Hauteur
1.24 in
Largeur
1.7 in
Longueur
3.28 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
3 Phase Y 120/208V AC
Description du courant nominal
30 Amp
Phase
Three Phase
Tension nominale
3 Phase Y 120/208 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
4-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
No
Quantité dans l'emballage
10