Marque: Bryant
No de catalogue: 3771
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade
Catalog Number
3771
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Extra Heavy Duty
Type
Receptacle
Type d'article
50A Single Armored Heavy Duty Receptacle-For Replacement Use
UPC
781786652903
Dimensions
3.28 po x 2.12 po x 2.44 po
Hauteur
2.44 in
Largeur
2.12 in
Longueur
3.28 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Description de la tension nominale
250 VDC/600 VAC
Description du courant nominal
50 Amp
Phase
Single Phase
Tension nominale
250 VDC/600 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
10