HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Industriel, Prise affleurante,15A 277V CA, 2-pôles 3-fils de terre, L7-15R, Borne à vis, brun, 4760
Image of 4760 Dispositifs de verrouillage, Industriel, Prise affleurante,15A 277V CA, 2-pôles 3-fils de terre, L7-15R, Borne à vis, brun, 4760

Dispositifs de verrouillage, Industriel, Prise affleurante,15A 277V CA, 2-pôles 3-fils de terre, L7-15R, Borne à vis, brun, 4760

Marque: Bryant

No de catalogue: 4760

Dispositifs de verrouillage, industriels, prise affleurante, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, L7-15R, borne à vis, noir.

  • Construction thermoplastique renforcée
  • Contacts en laiton d'une seule pièce
  • Toutes les bornes sont câblées arrière et latéral
  • Bande de montage en laiton avec clip de mise à la terre en acier inoxydable

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

4760

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Single Receptacle

Type

Receptacle

Type d'article

15A Nylon Single Receptacle

UPC

781786623323

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.41 po x 1.01 po

Hauteur

1.01 in

Largeur

1.41 in

Longueur

3.28 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

277V AC

Description du courant nominal

15 Amp

Phase

Single Phase

Tension nominale

277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L7-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4800

Quantité dans l'emballage

10