Marque: Bryant
No de catalogue: 71630NC
Standard Product
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
71630NC
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Insulated Body
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Internal Cord Clamp
Type
Connector Body
Type d'article
30A Triple Gripper Nylon Connector
UPC
781786697195
Dimensions
2.13 po x 2.13 po x 3.90 po
Hauteur
3.9 in
Largeur
2.13 in
Longueur
2.13 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
3 Phase 480 VAC
Description du courant nominal
30 Amp
Tension nominale
3 Phase 480 VAC
Calibre des fils
#18 AWG to #8 AWG
Nombre de conducteurs
4-Wire Grounding
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Plage de conducteurs
#12 AWG to #8 AWG
Classe NEMA nominale
L16-30R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre d'unités sur la palette
1680
Quantité dans l'emballage
10