HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 30A triphasé Delta 600V CA, 3-pôles 4-fils de terre, L17-30R, borne à vis, noir et blanc, 71730NC
Image of 71730NC Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 30A triphasé Delta 600V CA, 3-pôles 4-fils de terre, L17-30R, borne à vis, noir et blanc, 71730NC

Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 30A triphasé Delta 600V CA, 3-pôles 4-fils de terre, L17-30R, borne à vis, noir et blanc, 71730NC

Marque: Bryant

No de catalogue: 71730NC

Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 30A triphasé Delta 600V CA, 3-pôles 4-fils de terre, L17-30R, borne à vis, noir et blanc.

  • La face et le corps comportent des clés d'alignement pour faciliter l'assemblage
  • L'ampérage, la tension et la configuration NEMA sont imprimés sur la face pour faciliter l'identification
  • Construction en nylon trempé résistant aux chocs et aux produits chimiques
  • La prise de cordon interne "auto-centrante" Triple Grippe-câble® avec conception de "dents de rayon" permet de retenir le cordon en toute sécurité.

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

71730NC

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Internal Cord Clamp

Type

Connector Body

Type d'article

30A Triple Gripper Nylon Connector

UPC

781786697690

Dimensions

Dimensions

2.13 po x 2.13 po x 3.90 po

Hauteur

3.9 in

Largeur

2.13 in

Longueur

2.13 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

3 Phase 600 VAC

Description du courant nominal

30 Amp

Tension nominale

3 Phase 600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de conducteurs

4-Wire Grounding

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de conducteurs

#12 AWG to #8 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L17-30R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Quantité dans l'emballage

10