HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 50A 250V CC/600V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, 7764
Image of 7764 Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 50A 250V CC/600V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, 7764

Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 50A 250V CC/600V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, 7764

Marque: Bryant

No de catalogue: 7764

Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 50A 250V CC/600V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc.

  • Corps de connecteur femelle
  • 50 A 250 V CC/600 V CA
  • Mise à la terre à 3 pôles, 4 fils
  • Non NEMA
  • Borne à vis

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

7764

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Extra Heavy Duty

Type

Connector Body

Type d'article

50A Heavy Duty Connector-For Replacement Use

UPC

781786629882

Dimensions

Dimensions

6.50 po x 2.56 po x 2.56 po

Hauteur

2.56 in

Largeur

2.56 in

Longueur

6.5 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

250 VDC/600 VAC

Description du courant nominal

50 Amp

Tension nominale

250 VDC/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de conducteurs

4-Wire Grounding

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de conducteurs

#6 AWG

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

800

Quantité dans l'emballage

10