HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 50A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, CS8364
Image of CS8364 Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 50A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, CS8364

Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 50A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, CS8364

Marque: Bryant

No de catalogue: CS8364

Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 50A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc.

  • Borne boîtier avec douille hexagonale filetée, permettant une pression de serrage élevée sur les conducteurs sans endommager les brins
  • Intérieur en polyester thermoplastique offrant une résistance à la chaleur et aux chocs
  • Contacts surdimensionnés minimisant la température de fonctionnement.

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

CS8364

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Extra Heavy Duty

Type

Connector Body

Type d'article

50A Heavy Duty Connector

UPC

781786538160

Dimensions

Dimensions

6.50 po x 2.56 po x 2.56 po

Hauteur

2.56 in

Largeur

2.56 in

Longueur

6.5 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

3 Phase 250 VAC

Description du courant nominal

50 Amp

Tension nominale

3 Phase 250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de conducteurs

4-Wire Grounding

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de conducteurs

#6 AWG

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

800

Quantité dans l'emballage

10