HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, industriels, prise affleurante, 30A 250V,2-pôles 3-fils avec terre, L6-30R, borne à vis, noir, 70630FR
Image of 70630FR Dispositifs de verrouillage, industriels, prise affleurante, 30A 250V,2-pôles 3-fils avec terre, L6-30R, borne à vis, noir, 70630FR

Dispositifs de verrouillage, industriels, prise affleurante, 30A 250V,2-pôles 3-fils avec terre, L6-30R, borne à vis, noir, 70630FR

Marque: Bryant

No de catalogue: 70630FR

Dispositifs de verrouillage, industriels, prise affleurante, 30A 250V,2-pôles 3-fils avec terre, L6-30R, borne à vis, noir.

  • Les bornes de câblage arrière et latéral acceptent les conducteurs massifs ou multibrins de calibre 14 à 8 AWG
  • Les bandes de montage à usage intensif sont nickelées pour résister à la corrosion, la conception à grande largeur assure un assemblage sûr
  • L'indice NEMA et la configuration sont moulés sur la face pour une identification facile
  • La conception des contacts en alliage de cuivre monobloc et sans rivets réduit l'accumulation de chaleur et assure une rétention sûre de la lame.

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

70630FR

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Single Receptacle

Type

Receptacle

Type d'article

30A Single Nylon Receptacle

UPC

781786689435

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.70 po x 1.24 po

Hauteur

1.24 in

Largeur

1.7 in

Longueur

3.28 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

250V

Description du courant nominal

30 Amp

Phase

Single Phase

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L6-30R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

WR Rating

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2340

Quantité dans l'emballage

10