Marque: Bryant
No de catalogue: 71230ER
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade
Catalog Number
71230ER
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Equipment Base
Type
Flanged Receptacle
Type d'article
30A Flanged Receptacle
UPC
781786694309
Dimensions
2.88 po x 2.88 po x 2.02 po
Hauteur
2.02 in
Largeur
2.88 in
Longueur
2.88 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
3 Phase 480V AC
Description du courant nominal
30 Amp
Phase
Three Phase
Tension nominale
3 Phase 480 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
L12-30R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
10