HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, interrupteur Bryant, industriel, prise, 50A 250V CC/600V CA, 4-pôles 5-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir, 25403
Image of 25403 Dispositifs de verrouillage, interrupteur Bryant, industriel, prise, 50A 250V CC/600V CA, 4-pôles 5-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir, 25403

Dispositifs de verrouillage, interrupteur Bryant, industriel, prise, 50A 250V CC/600V CA, 4-pôles 5-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir, 25403

Marque: Bryant

No de catalogue: 25403

Dispositifs de verrouillage, interrupteur Bryant, industriel, prise, 30A 600V CA/ 20A 250V CC, 4-fils 5-fils mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, boîtier métallique pour boîtes F.S. et F.D., fini bleu.

  • L'obturateur de sécurité à ressort empêche la formation d'arcs électriques lors de l'accouplement ou du désaccouplement de dispositifs sous charge
  • L'obturateur de sécurité à ressort éjecte automatiquement la fiche, éliminant ainsi le taquinage des contacts
  • Les bornes à boîtier associées à des vis avec coussinets de pression assurent une résistance et une fiabilité maximales des terminaisons
  • Le logement métallique assure une protection contre les dommages dans les environnements sévères

Receptacle with Aluminum Weather Resistant FS/FD Plate

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

25403

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Grounding

Type

Receptacle

Type d'article

20A/30A Single Receptacle

UPC

781786683808

Dimensions

Dimensions

4.56 po x 2.84 po x 1.69 po

Hauteur

1.69 in

Largeur

2.84 in

Longueur

4.56 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

20A/30 A

Courant nominal

20A/30 A

Description de la tension nominale

250 VDC/600 VAC

Description du courant nominal

20 Amp /30 Amp

Phase

Single Phase

Tension nominale

250 VDC/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

10