HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, interrupteurs Bryant, industriels, corps de connecteur femelle, 30A 250V CC/600V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, 25414
Image of 25414 Dispositifs de verrouillage, interrupteurs Bryant, industriels, corps de connecteur femelle, 30A 250V CC/600V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, 25414

Dispositifs de verrouillage, interrupteurs Bryant, industriels, corps de connecteur femelle, 30A 250V CC/600V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, 25414

Marque: Bryant

No de catalogue: 25414

Dispositifs de verrouillage, coupure de courant Bryant, industriel, corps de connecteur femelle, 30A 600V CA/ 20A 250V CC, 4-fils 5-fils à la terre, non-NEMA, borne à vis, nylon noir avec poignée pour cordon d'alimentation.

  • L'obturateur de sécurité à ressort empêche la formation d'arcs électriques lors de l'accouplement ou du désaccouplement de dispositifs sous charge
  • L'obturateur de sécurité à ressort éjecte automatiquement la fiche en éliminant l'effet de taquin sur les contacts
  • Les bornes à boîtier associées aux vis avec coussinets de pression assurent une résistance et une fiabilité maximales des terminaisons
  • L'assemblage à monoblocs assure une décharge de traction maximale et protège contre la pénétration de l'humidité et de la poussière.

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

25414

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

No

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Grounding

Type

Connector Body

Type d'article

20A/30A Connector

UPC

781786683952

Dimensions

Dimensions

2.69 po x 2.69 po x 6.78 po

Hauteur

6.78 in

Largeur

2.69 in

Longueur

2.69 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

250 VDC/600 VAC

Description du courant nominal

20 Amp /30 Amp

Tension nominale

250 VDC/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de conducteurs

5-Wire Grounding

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Plage de conducteurs

#12 AWG to #8 AWG

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Quantité dans l'emballage

5