Marque: Bryant
No de catalogue: 26419
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
26419
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Type
Grounding
Type
Plugs
Type d'article
60A Male Plug
UPC
781786584198
Dimensions
3.03 po x 4.65 po x 4.65 po
Hauteur
4.65 in
Largeur
4.65 in
Longueur
3.03 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Description de la tension nominale
600 VAC
Description du courant nominal
60 Amp
Phase
Multi Phase
Tension nominale
600 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
No
Type de cordon
All Listed Portables
Quantité dans l'emballage
5