HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Midget Twist-Lock®, industriel, prise à bride, 15A 125/250V CA, 3-pôles 3-fils non-terre, NEMA ML-3R, borne à vis, bride en nylon noir., HBL7487N
Image of HBL7487N Dispositifs de verrouillage, Midget Twist-Lock®, industriel, prise à bride, 15A 125/250V CA, 3-pôles 3-fils non-terre, NEMA ML-3R, borne à vis, bride en nylon noir., HBL7487N

Dispositifs de verrouillage, Midget Twist-Lock®, industriel, prise à bride, 15A 125/250V CA, 3-pôles 3-fils non-terre, NEMA ML-3R, borne à vis, bride en nylon noir., HBL7487N

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7487N

Dispositifs de verrouillage, Midget Twist-Lock®, industriel, prise à bride, 15A 125/250V CA, 3-pôles 3-fils non-terre, NEMA ML-3R, borne à vis, bride en nylon noir.

  • Fully Insulated nylon casing with integral flange
  • Black color blends in with equipment
  • Boîtier en nylon entièrement isolé avec bride intégrée 
  • la couleur noire se fond dans l'équipement

Standard

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL7487N

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #14 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Blades - Bronze
  • Flange - Nylon
  • Terminal Screws - #5-40 Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Flanged Receptacle

Type d'article

15A Midget Twist-Lock® Flanged Receptacle

UPC

783585237473

Dimensions

Dimensions

2.06 po x 1.75 po x 0.92 po

Hauteur

0.92 in

Largeur

1.75 in

Longueur

2.06 in

Poids

0.05 lb

Taille de l'afficheur

Midget Locking Devices

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125/250 V

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125/250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #14 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

ML-3R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #14 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10