HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée, industriel, prise affleurante, 20A 250V, 2-pôles 3-fils de terre, L6-20R, borne à vis, orange, 70620IG
Image of 70620IG Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée, industriel, prise affleurante, 20A 250V, 2-pôles 3-fils de terre, L6-20R, borne à vis, orange, 70620IG

Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée, industriel, prise affleurante, 20A 250V, 2-pôles 3-fils de terre, L6-20R, borne à vis, orange, 70620IG

Marque: Bryant

No de catalogue: 70620IG

Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée, industriel, prise affleurante en nylon, 20A 250V, 2-pôles 3-fils de terre, L6-20R, borne à vis, orange.

  • Limite le bruit électrique sur le circuit de mise à la terre de l'équipement en fournissant deux chemins de mise à la terre pour l'installation
  • Conception à face profonde en nylon
  • Contacts de ligne en laiton à triple essuyage
  • Contacts de terre et terminaison de terre
  • Arcade en acier enveloppante plaquée de nickel et de laiton

Isolated Ground

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

70620IG

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Série

Locking

Type

Isolated Ground

Type

Single Receptacle

Type d'article

20A Single Nylon Receptacle

UPC

781786730816

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.70 po x 1.24 po

Hauteur

1.24 in

Largeur

1.7 in

Longueur

3.28 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

250V

Description du courant nominal

20 Amp

Phase

Single Phase

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L6-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

WR Rating

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10