HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Accessoires, Adaptateurs, 15A 125V, 3-fils dans une prise 2-fils, 2-15-5-15R, Blanc, HBL5273L
Image of HBL5273L Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Accessoires, Adaptateurs, 15A 125V, 3-fils dans une prise 2-fils, 2-15-5-15R, Blanc, HBL5273L

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Accessoires, Adaptateurs, 15A 125V, 3-fils dans une prise 2-fils, 2-15-5-15R, Blanc, HBL5273L

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL5273L

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Accessoires, Adaptateurs, 15A 125V, 3-fils dans une prise 2-fils, 2-15-5-15R, Blanc.

The Twist-Lock Adapter is a versatile and reliable accessory designed to provide a secure connection between a 3-wire plug and a 2-wire receptacle. With a 15A 125V rating, this adapter ensures safe and efficient power transfer for your electrical devices. The Twist-Lock feature guarantees a firm and stable connection, preventing accidental disconnections. The adapter is compatible with 2-15-5-15R configurations and comes in a sleek white color, making it a perfect addition to any setup. Ideal for both residential and commercial use, the Twist-Lock Adapter offers convenience and peace of mind for all your electrical needs.

  • Adaptateurs
  • 15 A, 125 V

The Twist-Lock Adapter features a unique Twist-Lock® mechanism that ensures a secure and stable connection, preventing accidental disconnections and enhancing safety.

Général

Catalog Number

HBL5273L

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Plug-In

Spécifications

  • Female end - 3 Wire 15A, 125V
  • Male end - 2 wire parallel polarized blades, 15A, 125V
  • Product Type - Plug-In Adapters

Type d'article

Plug-In Adapter

UPC

783585173450

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

10