Marque: Bryant
No de catalogue: CS8364L
Standard Product
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
CS8364L
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
3-Pole
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Heavy Duty
Type
Connector Body
Type d'article
UPC
783585320731
Dimensions
5.50 po x 2.40 po x 2.40 po
Hauteur
2.4 in
Largeur
2.4 in
Longueur
5.5 in
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
50 A
Description du courant nominal
50 Amp
Tension nominale
3 Phase 250 VAC
Calibre des fils
#18 AWG to #8 AWG
Nombre de conducteurs
4-Wire Grounding
Nombre de fils
4-Wire
Plage de conducteurs
#6 AWG
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre de pôles
3-Pole
Nombre d'unités sur la palette
1620
Quantité dans l'emballage
30