Marque: Bryant
No de catalogue: CS8365L
Economy Version
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
CS8365L
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Type
Heavy Duty
Type
Plugs
Type d'article
50A Male Nylon Plug
UPC
783585320748
Dimensions
6.38 po x 2.56 po x 2.56 po
Hauteur
2.56 in
Largeur
2.56 in
Longueur
6.38 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Description de la tension nominale
3 Phase 250 VAC
Description du courant nominal
50 Amp
Phase
Three Phase
Tension nominale
3 Phase 250 VAC
Calibre des fils
#18 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de cordon
All Portable
Nombre d'unités sur la palette
1500
Quantité dans l'emballage
30