HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, fiche mâle Insulgrip®, 30A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, L14-30P, borne à ressort, noir et blanc en nylon., HBL2711ST
Image of HBL2711ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, fiche mâle Insulgrip®, 30A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, L14-30P, borne à ressort, noir et blanc en nylon., HBL2711ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, fiche mâle Insulgrip®, 30A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, L14-30P, borne à ressort, noir et blanc en nylon., HBL2711ST

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2711ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, fiche mâle Insulgrip®, 30A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, L14-30P, borne à ressort, noir et blanc en nylon.

  • Temps de terminaison plus rapide
  • Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
  • La borne à ressort élimine le relâchement des brins
  • Entrée de fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
  • La conception supérieure de l'agrippe-câble protège les terminaisons d'une tension excessive.

Technologie EdgeConnect™, borne sans vis

Général

Catalog Number

HBL2711ST

Série

EdgeConnect™ Twist-Lock® Series

Type d'article

Fiche

UPC

783585681603

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Tension nominale

125/250 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Nombre de pôles

3

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2280

Quantité dans l'emballage

30