HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, entrée à bride, 50A, 125/250V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, non-NEMA, borne à vis, acier, avec LiftCover, CS6375M2
Image of CS6375M2 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, entrée à bride, 50A, 125/250V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, non-NEMA, borne à vis, acier, avec LiftCover, CS6375M2

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, entrée à bride, 50A, 125/250V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, non-NEMA, borne à vis, acier, avec LiftCover, CS6375M2

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CS6375M2

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, entrée à bride, 50A, 125/250V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, non-NEMA, borne à vis, acier, avec LiftCover.

Les appareils Twist-Lock® 50 A de Hubbell présentent une conception robuste et un boîtier en nylon ultra résistant conçu pour les applications intensives et la résistance aux chocs, même dans les environnements les plus difficiles. Leur construction rigide limite la distorsion des contacts, minimisant ainsi la possibilité d'accoupler des dispositifs différents. Les mâchoires décalées du serre-câble maintiennent solidement les conducteurs et la gaine du cordon pour un excellent soulagement de la tension.

  • Le boîtier métallique à brides offre une résistance et une protection maximales
  • L'intérieur thermodurci offre une résistance supérieure à la chaleur
  • Le couvercle métallique intégral de protection contre les intempéries du couvercle de l'ascenseur.

Avec couvercle de levage

Général

Application

À usage intensif intensif industriel

Catalog Number

CS6375M2

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Acier, zingué

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum –40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG - #6 AWG solid or stranded copper wire only

Spécifications

  • Blades - Brass
  • Casing - Steel, zinc plated
  • Cover - Zinc plated steel
  • Terminal Retainer - Phenolic
  • Terminal Screws - Steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

entrée à bride

Type d'article

Entrée à bride unique

UPC

783585910291

Dimensions

Dimensions

2.17 po x 3.50 po x 2.63 po

Hauteur

2.63 in

Largeur

3.5 in

Longueur

2.17 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

125/250 VAC

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#10 AWG to #6 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - UL 94 V0
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum –40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #10 AWG - #6 AWG solid or stranded copper wire only

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

600

Quantité dans l'emballage

10