Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL3775
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL3775
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Métallique
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Steel, Zinc Plated
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Flanged Inlet
Type d'article
50A Flanged Inlet
UPC
783585236483
Dimensions
2.17 po x 3.50 po x 2.62 po
Hauteur
2.62 in
Largeur
3.5 in
Longueur
2.17 in
Poids
0.85 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Courant nominal
50 A
Description de la tension nominale
250 VDC/600 VAC
Phase
Three Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 VDC/600 VAC
Calibre des fils
#8 AWG to #4 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Quantité dans l'emballage
10